Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:47:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS40100
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 40100
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
C | 19 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,469 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 90 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 65 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 80 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 8 mm | Breite Dichtungsträger |
M4X30 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF40100(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden