Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:52:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS3590
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 3590
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 60 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
C | 19 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,368 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 80 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 60 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 72 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 8 mm | Breite Dichtungsträger |
M4X25 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF3590(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: