Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:32:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DR.GE100-DO-0031
Radial-Wellendichtring
Dichtungen 2RS für wartungsfreie und wartungspflichtige Gelenklager sind ausgelegt für Anwendungen im Innenbereich und für Betriebstemperaturen von –30 °C bis +130 °C geeignet.

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 118,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 131,7 mm | Außendurchmesser |
B | 3,2 mm | Breite |
≈m | 6,22 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
R-Dichtung | R | R |
Dichtung | PUR |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch