Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:04:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89434
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 340 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 34,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 18,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |