Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:55:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89413
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 140 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 15 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |