Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89326
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 225 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 20 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 4,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |