Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89311
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 10,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 0,501 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |