Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81248
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 335 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 23 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 7,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |