Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:00:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81228
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 197 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 13,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,635 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |