Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:32:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81208
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 68 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 88,9 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |