Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:26:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81132
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 198 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 9,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |