Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:27:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81130
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 188 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 9,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 0,722 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |