Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:59:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81118
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 120 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 6,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 240,78 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |