Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:16:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81117
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 110 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 5,75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 161,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |