Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:31:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81116
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 5,75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 153,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |