Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:29:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 190 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 9,5 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1,5 mm | Fasenbreite |
≈m | 754,13 g | Gewicht |