Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:46:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LS100135
Laufscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 135 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 7 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1,5 mm | Fasenbreite |
≈m | 0,332 kg | Gewicht |