Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:36:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89430
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 300 mm | Außendurchmesser |
D1 | 154 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 30 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 12,51 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |