Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:06:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89330
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 250 mm | Außendurchmesser |
D1 | 154 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 20,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 4,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |