Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:38:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89320
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 170 mm | Außendurchmesser |
D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 14,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,63 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |