Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89310
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 95 mm | Außendurchmesser |
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 9,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 357,7 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |