Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:51:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89309
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 85 mm | Außendurchmesser |
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 8,25 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 260 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |