Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:32:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89307
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 68 mm | Außendurchmesser |
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 7 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 135,4 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |