Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:10:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81211
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 7 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 200,7 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |