Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:10:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81107
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 3,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 27 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |