Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:52:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH39/500-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH39/500H



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr520X6 | Gewinde |
B1 | 162 mm | Hülsenlänge |
≈m | 27,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 10 mm | Lagerüberstand |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau