Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:10:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3319
Abziehhülse
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M105x2 | Gewinde |
B1 | 94 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1,03 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 16 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch