Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:57:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH316
Abziehhülse
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M90x2 | Gewinde |
B1 | 48 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,392 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 8 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch