Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:26:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M80x2 | Gewinde |
B1 | 45 mm | Hülsenlänge |
≈m | 289,13 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 4 mm | Lagerüberstand |
IG | 8 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch