Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:03:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3080G-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH3080GH



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr420X5 | Gewinde |
B1 | 183 mm | Hülsenlänge |
≈m | 25,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 10 mm | Lagerüberstand |
IG | 33 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch