Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:40:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 850 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr950X8 | Gewinde |
B1 | 575 mm | Hülsenlänge |
≈m | 390 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 15 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 900 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 45 mm | Lagerüberstand |
IG | 60 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch