Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:49:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 145 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M155x3 | Gewinde |
B1 | 90 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1,15 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 11 mm | Lagerüberstand |
IG | 15 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch