Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:41:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24024
Abziehhülse
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 115 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M125x2 | Gewinde |
B1 | 73 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,798 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 9 mm | Lagerüberstand |
IG | 13 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch