Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Hüllkreis innen |
D | 14 mm | Außendurchmesser |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Md per | 5,3 Nm | Zulässiges Drehmoment |
nGW | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
nGA | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
≈m | 4,025 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HK1010 | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | KF | Kunststoff-Druckfedern |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden