Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:22:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 11.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.900 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 2.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 51,41 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 90 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften

