Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:41:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192311-XL
Zylinderrollenlager
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 48.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,26 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 99,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 75,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 67 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 75,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 67,1 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau