Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185024
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 850.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 119.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.160 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.530 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,482 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 138,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 138,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 161 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 160,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 40 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 138,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 160,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 168,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau