Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:36:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185016-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 83.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 95 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 95 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 111,7 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 111,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 30 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 95 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 111,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 116,99 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau