Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:04:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185016-A-BR-C3-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 66.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 95 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 95 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 111,7 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 111,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 30 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 95 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 111,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 116,99 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau