Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:22:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185009-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 120.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 148.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 55 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 55,3 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 62,6 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 20 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 55,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 62,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 66,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau