Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183052-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 104 mm | Breite |
Cr | 1.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 290.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 620 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 44,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 304 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 304 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 358 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 375,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 376 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 304 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 358,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau