Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:50:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182988-TB-BR-C3-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
Cr | 2.090.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 590 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 325 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 76,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 490 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 490 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 544,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 562 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 562 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 490 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 544,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL182988-TB-BR-C3-2S
In Arbeit für SL182988-TB-BR-C3-2S
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau