Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:50:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182980-B-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 82 mm | Breite |
Cr | 1.710.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 360.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 450 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 450 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 496 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 511 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 510,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 450 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 496 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau