Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:28:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL182914-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-B-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Ersetzt
SL182914-B
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 111.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 81,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 81 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 87,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 92 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 92,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 81,2 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 87,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | B | Interne Variant B |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau