Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181896-E-TB-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 960.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.970.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 195.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 560 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 365 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 34,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 522 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 522 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 560 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 574,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 574,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 522 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 560 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL181896-E-TB-BR
In Arbeit für SL181896-E-TB-BR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau