Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:04:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181892-E-TB-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 189.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 580 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 385 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 501,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 501,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 540 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 554 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 554 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 501,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 540 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden