Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:20:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181848-E-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 265.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 55.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.160 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 870 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 260,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 260,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 281 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 287,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 287,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 260,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 281 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau