Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181840
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 178.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 320.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.420 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.040 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,488 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 216,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 216,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 231,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 237,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 237,6 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 216,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 231,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch