Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1818/670-E-TB-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 820 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 1.450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 405 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 242 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 716,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 716,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 761,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 779,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 779,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 716,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 761,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau