Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1818/530-E-TB-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 1.010.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.170.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 208.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 510 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 573 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 573 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 611 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 625,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 625,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 573 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 611,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL1818/530-E-TB-C3
In Arbeit für SL1818/530-E-TB-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch